(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

IR.620 折疊式把手 高科技聚合物 (型號表)

KNOBS SCREWS

IR.620 折疊式把手 高科技聚合物

折疊式把手
聚醯胺系(PA)高科技聚合物把手,黑色,消光處理。
把手在操作中可以軸為中心自由旋轉:同軸襯套系統可補償復位彈簧荷重。
此系列折疊式把手經過精心設計,以對應由於空間不足或安全原因而須在操作完畢後收折把手折的所有場合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

128446

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
128446
型號數量折扣標準
出貨日
材質 D
(φ)
L
(mm)
b D1 f f H H2 h1 高性能系列 M r r2 s s1 副型號 說明
11天~ [聚醯胺 PA] 高科技聚合物2091.51422M6M66518.55-8520.571.52.3IR.620IR.620/65 S.D.20

Loading...

  1. 1

基本資訊

d1 3 組裝類型 盲孔

IR.620 折疊式把手 高科技聚合物的型號128446頁面。
記載關於型號128446之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
128442
128444
128445
128447
128448
128449
型號數量折扣標準
出貨日
材質 D
(φ)
L
(mm)
b D1 f f H H2 h1 高性能系列 M r r2 s s1 副型號 說明
11天~ [聚醯胺 PA] 高科技聚合物16631015.5M4M445144-60155.50.51.7IR.620IR.620/45 S.D.16
11天~ [聚醯胺 PA] 高科技聚合物16781018M4M460144-7416.55.51.51.7IR.620IR.620/60 S.D.16
11天~ [聚醯胺 PA] 高科技聚合物1689.51022M4M465144-80.520.55.51.51.7IR.620IR.620/65 S.D.16
11天~ [聚醯胺 PA] 高科技聚合物20991423M6M67318.55-9321722.3IR.620IR.620/73 S.D.20
11天~ [聚醯胺 PA] 高科技聚合物201061424M6M68018.55-10021.572.52.3IR.620IR.620/80 S.D.20
11天~ [聚醯胺 PA] 高科技聚合物20115.51425M6M69018.55-11024.570.52.3IR.620IR.620/90 S.D.20

此分類還有這些商品

技術支援服務