(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

IEL+X SOFT 蘑菇形旋轉把手 柔軟觸感高科技聚合物

IEL+X SOFT 蘑菇形旋轉把手 柔軟觸感高科技聚合物

可旋轉的蘑菇形把手。
高彈性聚丙烯系(PP)高科技聚合物,使用「柔軟觸感」熱塑性彈性體(TPE)化學黏合包覆層,硬度70肖氏A,黑色,消光處理。
使用FDA許可原料(FDA CFR.21和EU 10/2011)生產。
鍍鋅鋼銷,螺牙末端附內六角孔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
26651
26679
26681
26691
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 徑 d(mm) 或 公制M 本體 高度 L
(mm)
d1 分類 Description
8天~ M104728把手無鋁環設計IEL.47+x-M10 SOFT
12天~ M86523把手無鋁環設計IEL.65+x-M8 SOFT
11天~ M106523把手無鋁環設計IEL.65+x-M10 SOFT
8天~ M106523把手附鋁環設計IEL.65+x-M10-A SOFT

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓筒形 安裝部的種類 外螺牙 安裝部 長度 l(mm) 17
圓形 種類 蘑菇形 材質 高科技聚合物 本體 外徑 D(φ) 45
s 5

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767