(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

ERFW+I 曲柄把手 高科技聚合物

ERFW+I 曲柄把手 高科技聚合物

曲柄把手。
玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,灰黑色,消光處理。
黃銅軸轂,圓筒盲孔,橫截面半車削加工孔用於在軸上安裝固定銷。
旋轉把手I.741+x,高科技聚合物材質。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
232411-C1
232431-C1
232451-C1
型號數量折扣標準
出貨日
R
(mm)
d L D H h1 h2 h3 h h4 外徑 f l1 r 說明
8天~ 4465215.521192012.515790361138ERFW.44 N-6+I-C1
8天~ 63873.51928.524.52318.52081254813.556ERFW.63 N-8+I-C1
11天~ 781090.5233029.523182591554101671ERFW.78 N-10+I-C1

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 高科技聚合物 高性能系列 Ergostyle 組裝類型 AC_平孔

此分類還有這些商品

技術支援服務