(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

4030 鋅合金可調式把手

4030 鋅合金可調式把手

4030系列 鋅合金可調式把手
鋅壓鑄本體,鋼製染黑處理安裝軸心
有黑色 (BK)、橘色 (OR)、銀色 (SR) 3種烤漆外觀顏色可選擇

內螺牙M4~M16安裝
手柄旋轉半徑40~108mm

(i)請注意

  • 商品照品為示意圖,實際外觀請以所選規格為準。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
4030-45-M4-BK
4030-45-M4-OR
4030-45-M4-SR
4030-45-M5-BK
4030-45-M5-OR
4030-45-M5-SR
4030-45-M6-BK
4030-45-M6-OR
4030-45-M6-SR
4030-63-M6-BK
4030-63-M6-OR
4030-63-M6-SR
4030-63-M8-BK
4030-63-M8-OR
4030-63-M8-SR
4030-78-M8-BK
4030-78-M8-OR
4030-78-M8-SR
4030-78-M10-BK
4030-78-M10-OR
4030-78-M10-SR
4030-92-M10-BK
4030-92-M10-OR
4030-92-M10-SR
4030-92-M12-BK
4030-92-M12-OR
4030-92-M12-SR
4030-108-M12-BK
4030-108-M12-OR
4030-108-M12-SR
4030-108-M14-BK
4030-108-M14-OR
4030-108-M14-SR
4030-108-M16-BK
4030-108-M16-OR
4030-108-M16-SR
型號數量折扣標準
出貨日
旋轉半徑R
(mm)
本體 表面處理 安裝部 直徑 安裝部 長度
(mm)
外觀顏色
6天 45[烤漆] 黑色烤漆 BKM48黑色
6天 45[烤漆] 橘色烤漆 ORM48橘色
6天 45[烤漆] 銀色烤漆 SRM48銀色
6天 45[烤漆] 黑色烤漆 BKM58黑色
6天 45[烤漆] 橘色烤漆 ORM58橘色
6天 45[烤漆] 銀色烤漆 SRM58銀色
6天 45[烤漆] 黑色烤漆 BKM68黑色
6天 45[烤漆] 橘色烤漆 ORM68橘色
6天 45[烤漆] 銀色烤漆 SRM68銀色
6天 63[烤漆] 黑色烤漆 BKM610黑色
6天 63[烤漆] 橘色烤漆 ORM610橘色
6天 63[烤漆] 銀色烤漆 SRM610銀色
6天 63[烤漆] 黑色烤漆 BKM810黑色
6天 63[烤漆] 橘色烤漆 ORM810橘色
6天 63[烤漆] 銀色烤漆 SRM810銀色
6天 78[烤漆] 黑色烤漆 BKM814黑色
6天 78[烤漆] 橘色烤漆 ORM814橘色
6天 78[烤漆] 銀色烤漆 SRM814銀色
6天 78[烤漆] 黑色烤漆 BKM1014黑色
6天 78[烤漆] 橘色烤漆 ORM1014橘色
6天 78[烤漆] 銀色烤漆 SRM1014銀色
6天 92[烤漆] 黑色烤漆 BKM1017黑色
6天 92[烤漆] 橘色烤漆 ORM1017橘色
6天 92[烤漆] 銀色烤漆 SRM1017銀色
6天 92[烤漆] 黑色烤漆 BKM1217黑色
6天 92[烤漆] 橘色烤漆 ORM1217橘色
6天 92[烤漆] 銀色烤漆 SRM1217銀色
6天 108[烤漆] 黑色烤漆 BKM1222黑色
6天 108[烤漆] 橘色烤漆 ORM1222橘色
6天 108[烤漆] 銀色烤漆 SRM1222銀色
6天 108[烤漆] 黑色烤漆 BKM1422黑色
6天 108[烤漆] 橘色烤漆 ORM1422橘色
6天 108[烤漆] 銀色烤漆 SRM1422銀色
6天 108[烤漆] 黑色烤漆 BKM1622黑色
6天 108[烤漆] 橘色烤漆 ORM1622橘色
6天 108[烤漆] 銀色烤漆 SRM1622銀色

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 夾鉗式 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 安裝部種類 內螺牙
本體 材質 鋅合金壓鑄 ZD 安裝部 材質 鋼 ST 安裝部 表面處理 染黑處理 DB
間隙調整螺絲

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767