(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
滾花旋鈕玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物。黃銅軸轂,附螺牙盲孔或鍍鋅鋼螺桿。表面採用Ergostyle色彩消光飾面。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部的種類 | 安裝部 徑 d(mm) 或 公制M | 安裝部 長度 l (mm) | 本體 外徑 D (φ) | 本體 高度 L (mm) | 顏色 | d1 | h | l2 | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 軸頸內螺牙 | M3 | - | 16 | 13 | C1 黑 | 8.5 | 6 | 8.5 | EKK.16 B-M3-C1 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M3 | - | 16 | 13 | C2 橘 | 8.5 | 6 | 8.5 | EKK.16 B-M3-C2 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M3 | - | 16 | 13 | C3 灰 | 8.5 | 6 | 8.5 | EKK.16 B-M3-C3 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M3 | - | 16 | 13 | C4 黃 | 8.5 | 6 | 8.5 | EKK.16 B-M3-C4 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M3 | - | 16 | 13 | C5 藍 | 8.5 | 6 | 8.5 | EKK.16 B-M3-C5 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M3 | - | 16 | 13 | C6 紅 | 8.5 | 6 | 8.5 | EKK.16 B-M3-C6 | ||
12天~ | 軸頸內螺牙 | M4 | - | 18 | 15.5 | C1 黑 | 10.5 | 6 | 10.5 | EKK.18 B-M4-C1 | ||
12天~ | 軸頸內螺牙 | M4 | - | 18 | 15.5 | C2 橘 | 10.5 | 6 | 10.5 | EKK.18 B-M4-C2 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M4 | - | 18 | 15.5 | C3 灰 | 10.5 | 6 | 10.5 | EKK.18 B-M4-C3 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M4 | - | 18 | 15.5 | C4 黃 | 10.5 | 6 | 10.5 | EKK.18 B-M4-C4 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M4 | - | 18 | 15.5 | C5 藍 | 10.5 | 6 | 10.5 | EKK.18 B-M4-C5 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M4 | - | 18 | 15.5 | C6 紅 | 10.5 | 6 | 10.5 | EKK.18 B-M4-C6 | ||
11天~ | 軸頸內螺牙 | M4 | - | 21 | 18 | C1 黑 | 12.5 | 10 | 10.5 | EKK.21 B-M4-C1 | ||
13天~ | 軸頸內螺牙 | M4 | - | 21 | 18 | C2 橘 | 12.5 | 10 | 10.5 | EKK.21 B-M4-C2 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M4 | - | 21 | 18 | C3 灰 | 12.5 | 10 | 10.5 | EKK.21 B-M4-C3 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M4 | - | 21 | 18 | C4 黃 | 12.5 | 10 | 10.5 | EKK.21 B-M4-C4 | ||
12天~ | 軸頸內螺牙 | M4 | - | 21 | 18 | C5 藍 | 12.5 | 10 | 10.5 | EKK.21 B-M4-C5 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M4 | - | 21 | 18 | C6 紅 | 12.5 | 10 | 10.5 | EKK.21 B-M4-C6 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M5 | - | 21 | 18 | C1 黑 | 12.5 | 10 | 10.5 | EKK.21 B-M5-C1 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M5 | - | 21 | 18 | C2 橘 | 12.5 | 10 | 10.5 | EKK.21 B-M5-C2 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M5 | - | 21 | 18 | C3 灰 | 12.5 | 10 | 10.5 | EKK.21 B-M5-C3 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M5 | - | 21 | 18 | C4 黃 | 12.5 | 10 | 10.5 | EKK.21 B-M5-C4 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M5 | - | 21 | 18 | C5 藍 | 12.5 | 10 | 10.5 | EKK.21 B-M5-C5 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M5 | - | 21 | 18 | C6 紅 | 12.5 | 10 | 10.5 | EKK.21 B-M5-C6 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M6 | - | 25 | 22.5 | C1 黑 | 14.5 | 12 | 14 | EKK.25 B-M6-C1 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M6 | - | 25 | 22.5 | C2 橘 | 14.5 | 12 | 14 | EKK.25 B-M6-C2 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M6 | - | 25 | 22.5 | C3 灰 | 14.5 | 12 | 14 | EKK.25 B-M6-C3 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M6 | - | 25 | 22.5 | C4 黃 | 14.5 | 12 | 14 | EKK.25 B-M6-C4 | ||
11天~ | 軸頸內螺牙 | M6 | - | 25 | 22.5 | C5 藍 | 14.5 | 12 | 14 | EKK.25 B-M6-C5 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M6 | - | 25 | 22.5 | C6 紅 | 14.5 | 12 | 14 | EKK.25 B-M6-C6 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M8 | - | 25 | 22.5 | C1 黑 | 14.5 | 12 | 14 | EKK.25 B-M8-C1 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M8 | - | 25 | 22.5 | C2 橘 | 14.5 | 12 | 14 | EKK.25 B-M8-C2 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M8 | - | 25 | 22.5 | C3 灰 | 14.5 | 12 | 14 | EKK.25 B-M8-C3 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M8 | - | 25 | 22.5 | C4 黃 | 14.5 | 12 | 14 | EKK.25 B-M8-C4 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M8 | - | 25 | 22.5 | C5 藍 | 14.5 | 12 | 14 | EKK.25 B-M8-C5 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M8 | - | 25 | 22.5 | C6 紅 | 14.5 | 12 | 14 | EKK.25 B-M8-C6 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M8 | - | 31 | 27 | C1 黑 | 18.5 | 15 | 17 | EKK.31 B-M8-C1 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M8 | - | 31 | 27 | C2 橘 | 18.5 | 15 | 17 | EKK.31 B-M8-C2 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M8 | - | 31 | 27 | C3 灰 | 18.5 | 15 | 17 | EKK.31 B-M8-C3 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M8 | - | 31 | 27 | C4 黃 | 18.5 | 15 | 17 | EKK.31 B-M8-C4 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M8 | - | 31 | 27 | C5 藍 | 18.5 | 15 | 17 | EKK.31 B-M8-C5 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M8 | - | 31 | 27 | C6 紅 | 18.5 | 15 | 17 | EKK.31 B-M8-C6 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M10 | - | 31 | 27 | C1 黑 | 18.5 | 17 | 17 | EKK.31 B-M10-C1 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M10 | - | 31 | 27 | C2 橘 | 18.5 | 17 | 17 | EKK.31 B-M10-C2 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M10 | - | 31 | 27 | C3 灰 | 18.5 | 17 | 17 | EKK.31 B-M10-C3 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M10 | - | 31 | 27 | C4 黃 | 18.5 | 17 | 17 | EKK.31 B-M10-C4 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M10 | - | 31 | 27 | C5 藍 | 18.5 | 17 | 17 | EKK.31 B-M10-C5 | ||
8天~ | 軸頸內螺牙 | M10 | - | 31 | 27 | C6 紅 | 18.5 | 17 | 17 | EKK.31 B-M10-C6 | ||
8天~ | 軸頸外螺牙 | M3 | 10 | 16 | 13 | C1 黑 | 8.5 | - | 8.5 | EKK.16-p M3x10-C1 | ||
8天~ | 軸頸外螺牙 | M3 | 16 | 16 | 13 | C1 黑 | 8.5 | - | 8.5 | EKK.16-p M3x16-C1 | ||
8天~ | 軸頸外螺牙 | M4 | 10 | 18 | 15.5 | C1 黑 | 10.5 | - | 10.5 | EKK.18-p M4x10-C1 | ||
8天~ | 軸頸外螺牙 | M4 | 16 | 18 | 15.5 | C1 黑 | 10.5 | - | 10.5 | EKK.18-p M4x16-C1 | ||
8天~ | 軸頸外螺牙 | M5 | 10 | 21 | 18 | C1 黑 | 12.5 | - | 10.5 | EKK.21 p-M5x10-C1 | ||
11天~ | 軸頸外螺牙 | M5 | 16 | 21 | 18 | C1 黑 | 12.5 | - | 10.5 | EKK.21 p-M5x16-C1 | ||
8天~ | 軸頸外螺牙 | M5 | 20 | 21 | 18 | C1 黑 | 12.5 | - | 10.5 | EKK.21 p-M5x20-C1 | ||
8天~ | 軸頸外螺牙 | M6 | 16 | 21 | 18 | C1 黑 | 12.5 | - | 10.5 | EKK.21 p-M6x16-C1 | ||
8天~ | 軸頸外螺牙 | M6 | 20 | 21 | 18 | C1 黑 | 12.5 | - | 10.5 | EKK.21 p-M6x20-C1 | ||
8天~ | 軸頸外螺牙 | M6 | 30 | 21 | 18 | C1 黑 | 12.5 | - | 10.5 | EKK.21 p-M6x30-C1 | ||
8天~ | 軸頸外螺牙 | M6 | 16 | 25 | 22.5 | C1 黑 | 14.5 | - | 14 | EKK.25 p-M6x16-C1 | ||
8天~ | 軸頸外螺牙 | M6 | 20 | 25 | 22.5 | C1 黑 | 14.5 | - | 14 | EKK.25 p-M6x20-C1 |
Loading...
本體 種類 | 圓形 | 圓形 種類 | 夾扣形 | 側面部加工 | 淺凹槽 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 高科技聚合物 | 特性 | Ergostyle |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策