(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
黑色酚醛樹脂製,表面亮澤美觀的旋鈕。中心部為四角孔。可使用溫度 max110°C min-20°C
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | D | S(H9) | l | d | d1 | L | l1 | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK-40-S | 40 | 6×6 | 10 | 21 | 14 | 15 | 4 | 21 |
FK-50-S | 50 | 24 | 18 | 33 | ||||
FK-60-S | 60 | 7×7 | 29 | 16 | 20 | 50 | ||
FK-70-S | 70 | 8×8 | 14 | 35 | 18 | 22 | 5 | 78 |
Loading...
本體 種類 | 多角形 | 安裝部的種類 | 方孔 | 側面部加工 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
多角形 種類 | 五角形 | 附加功能 | 無 | 安裝部加工 | 貫通 |
止迴螺絲加工 | 無 | 旋鈕 材質 | 黑色酚醛樹脂 | 旋鈕 表面處理 | 無 |
安裝部 材質 | 黃銅C3604B | 安裝部 表面處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策