(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼製無須擔心腐蝕,最適合當作食品機械、戶外設置設備的旋鈕。
【特長】
・脫蠟製造的不鏽鋼握把旋鈕。
・軸轂中央有攻牙加工和無加工2種。
【用途】
・最適合用於鎖緊、鬆開治具。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質:不鏽鋼SCS13
表面處理:電解研磨
單位:mm
型號 | D | d | L | H | h | T | M | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS-32-C | 32 | 12 | 21 | 22 | 11.0 | 10 | - | 65 |
ZS-32-M5 | M5×P0.8 | 63 | ||||||
ZS-32-M6 | M6×P1.0 | 63 | ||||||
ZS-40-C | 40 | 15 | 24 | 25 | 11.0 | 13 | - | 110 |
ZS-40-M8 | M8×P1.25 | 107 | ||||||
ZS-50-C | 50 | 19 | 30 | 32 | 14.5 | 17 | - | 210 |
ZS-50-M10 | M10×P1.5 | 205 | ||||||
ZS-63-C | 63 | 24 | 37 | 40 | 17.5 | 22 | - | 400 |
ZS-63-M12 | M12×P1.75 | 390 | ||||||
ZS-32-M5×T | 32 | 12 | 21 | 22 | 11.0 | 15、20 25、30 | M5×P0.8 | 70~ |
ZS-32-M6×T | M6×P1.0 | 70~ | ||||||
ZS-40-M8×T | 40 | 15 | 24 | 25 | 11.0 | 20、25、30、40、50 | M8×P1.25 | 130~ |
ZS-50-M10×T | 50 | 19 | 30 | 32 | 14.5 | 20、25、30、40、50 | M10×P1.5 | 240~ |
ZS-63-M12×T | 63 | 24 | 37 | 40 | 17.5 | 25、30、40、50 | M12×P1.75 | 420~ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部的種類 | 安裝部 直徑(mm) | 安裝部 長度 (mm) | 外螺牙前端加工 | 安裝部加工 | 旋鈕 外徑 (φ) | 旋鈕 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | [其他] 無加工 | - | - | - | - | 32 | 22 | ||
6天~ | 內螺牙(軸頸) | M5 | 10 | - | 固定孔 | 32 | 22 | ||
4天~ | 外螺牙(軸頸) | M5 | 15 | 無 | - | 32 | 22 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M5 | 20 | 無 | - | 32 | 22 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M5 | 25 | 無 | - | 32 | 22 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M5 | 30 | 無 | - | 32 | 22 | ||
6天~ | 內螺牙(軸頸) | M6 | 10 | - | 固定孔 | 32 | 22 | ||
4天~ | 外螺牙(軸頸) | M6 | 15 | 無 | - | 32 | 22 | ||
4天~ | 外螺牙(軸頸) | M6 | 20 | 無 | - | 32 | 22 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M6 | 25 | 無 | - | 32 | 22 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M6 | 30 | 無 | - | 32 | 22 | ||
6天~ | [其他] 無加工 | - | - | - | - | 40 | 25 | ||
6天~ | 內螺牙(軸頸) | M8 | 13 | - | 固定孔 | 40 | 25 | ||
4天~ | 外螺牙(軸頸) | M8 | 20 | 無 | - | 40 | 25 | ||
4天~ | 外螺牙(軸頸) | M8 | 25 | 無 | - | 40 | 25 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M8 | 30 | 無 | - | 40 | 25 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M8 | 40 | 無 | - | 40 | 25 | ||
4天~ | 外螺牙(軸頸) | M8 | 50 | 無 | - | 40 | 25 | ||
13天~ | [其他] 無加工 | - | - | - | - | 50 | 32 | ||
4天~ | 內螺牙(軸頸) | M10 | 17 | - | 固定孔 | 50 | 32 | ||
4天~ | 外螺牙(軸頸) | M10 | 20 | 無 | - | 50 | 32 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M10 | 25 | 無 | - | 50 | 32 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M10 | 30 | 無 | - | 50 | 32 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M10 | 40 | 無 | - | 50 | 32 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M10 | 50 | 無 | - | 50 | 32 | ||
6天~ | [其他] 無加工 | - | - | - | - | 63 | 40 | ||
6天~ | 內螺牙(軸頸) | M12 | 22 | - | 固定孔 | 63 | 40 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M12 | 25 | 無 | - | 63 | 40 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M12 | 30 | 無 | - | 63 | 40 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M12 | 40 | 無 | - | 63 | 40 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M12 | 50 | 無 | - | 63 | 40 |
Loading...
本體 種類 | 多角形 | 側面部加工 | 無 | 多角形 種類 | 六角形 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 無 | 止迴螺絲加工 | 無 | 旋鈕 材質 | 不鏽鋼SCS13 |
旋鈕 表面處理 | IKOU4 | 安裝部 材質 | 不鏽鋼SCS13 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策