(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

EFH.620 折疊式把手 高科技聚合物

EFH.620 折疊式把手 高科技聚合物

折疊式把手
聚醯胺系(PA)高科技聚合物把手,黑色,消光處理。
把手在操作中可以軸為中心自由旋轉:同軸襯套系統可補償復位彈簧荷重。
此系列折疊式把手經過精心設計,以對應由於空間不足或安全原因而須在操作完畢後收折把手折的所有場合。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
285151-R
285161-R
285166-R
285171-R
285181-R
型號數量折扣標準
出貨日
L D H h1 f r r1 r2 s α D1 M H2 說明
11天~ 7816605M417.515.5190°187615EFH.620/60 S.D.16
11天~ 83.516655M419.515.5290°228115EFH.620/65 S.D.16
11天~ 90.520656M621.50.670.5120°228619.5EFH.620/65 S.D.20
11天~ 10520806M622.50.671.5120°2410119.5EFH.620/80 S.D.20
11天~ 11520906M6230.672120°2511119.5EFH.620/90 S.D.20

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 高科技聚合物 h2 3 d1 3
高性能系列 Ergostyle 副型號 EFH.620 組裝類型 盲孔

此分類還有這些商品

技術支援服務