(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CMDX-AL 平鉸鏈 鋁合金製 開合角度185°

HINGES

CMDX-AL 平鉸鏈 鋁合金製 開合角度185°

薄門板用鋁合金鉸鏈。
陽極處理鋁,黑色或原色,消光處理。
AISI 304不鏽鋼旋轉銷。
鉸鏈的兩個組成本體尺寸不同(一寬一窄型),可組裝在具有薄框架或門板等結構上。出貨時未組裝,以方便固定。
開合角度185°:-5°和+180°。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

428251

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
428251
型號數量折扣標準
出貨日
11天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

L(mm) 45 材質 B(mm) 43
f 33 f1 24.5 b1 26
b2 14 d 8 d1 M5
d2 4.2 H 18.5 h1 11.5
h2 6 h3 5.5 L1 65
4 組裝類型 盲孔-螺絲 說明 CMD-AL-45-SH-4-M5

此分類還有這些商品

技術支援服務