(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CFI. 多連桿平鉸鏈 圓錐形沉頭孔 雙軸 開合角度< 270° (型號表)

CFI. 多連桿平鉸鏈 圓錐形沉頭孔 雙軸 開合角度< 270°

型材用三片式鉸鏈。
玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,黑色或灰色RAL 7040(C33),消光處理。
鍍鎳鋼旋轉銷。
貫通孔適用M6皿頭螺絲。
本鉸鏈用於中央框架兩側均連接門板等場合。
本產品可30至60mm鋁型材搭配使用,還可與不同尺寸組合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
424111-C33
424121-C33
424211-C33
424221-C33
424311-C33
424321-C33
424331-C33
424411-C33
424421-C33
424431-C33
型號數量折扣標準
出貨日
B
(mm)
f1 f2 f3 b1 s1 s2 說明
8天~ 893517.517.544.53030CFI.30-30/30 SH-6-C33
11天~ 1094022.517.554.53040CFI.30-40/40 SH-6-C33
11天~ 994017.522.549.54030CFI.40-30/30 SH-6-C33
11天~ 1194522.522.559.54040CFI.40-40/40 SH-6-C33
11天~ 10442.517.525524530CFI.45-30/30 SH-6-C33
11天~ 12447.522.525524540CFI.45-40/40 SH-6-C33
11天~ 134502525674545CFI.45-45/45 SH-6-C33
11天~ 1195017.532.559.56030CFI.60-30/30 SH-6-C33
11天~ 1395522.532.569.56040CFI.60-40/40 SH-6-C33
8天~ 14957.52532.574.56045CFI.60-45/45 SH-6-C33

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 平鉸鏈種類 方形板形 L(mm) 36
材質 高科技聚合物 ß(deg) 180° d 8
d3 6.5 d4 12.5 H 16
h1 8 6 扭矩1 5
組裝類型 貫通孔 高性能系列 型材系統

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767