(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
2311
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
B.193 滾花抓握旋鈕 熱固性塑料的型號2311頁面。
記載關於型號2311之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
102115 |
102116 |
102117 |
2321 |
2322 |
2323 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | d | l (mm) | 材質 | D (φ) | L (mm) | D1 | d1 | d3 | 直徑 | H | h | 高性能系列 | l2 | 組裝類型 | 副型號 | 材質2 | 外徑 | 說明 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | M3 | 6 | [樹脂] Duroplast | 15 | 11 | - | 11 | - | 15 | - | - | Inox | 2 | 螺絲 | B.193-SST-p | - | - | B.193/15-SST-p-M3x6 | - | ||
8天~ | M3 | 10 | [樹脂] Duroplast | 15 | 11 | - | 11 | - | 15 | - | - | Inox | 2 | 螺絲 | B.193-SST-p | - | - | B.193/15-SST-p-M3x10 | - | ||
8天~ | M3 | 16 | [樹脂] Duroplast | 15 | 11 | - | 11 | - | 15 | - | - | Inox | 2 | 螺絲 | B.193-SST-p | - | - | B.193/15-SST-p-M3x16 | - | ||
12天~ | M6 | 10 | [樹脂] Duroplast | 22 | 14 | - | 15 | - | 20 | - | - | - | 4 | 螺絲 | B.193-p | - | - | B.193/20 p-M6x10 | - | ||
8天~ | M6 | 16 | [樹脂] Duroplast | 22 | 14 | - | 15 | - | 20 | - | - | - | 4 | 螺絲 | B.193-p | - | - | B.193/20 p-M6x16 | - | ||
8天~ | M6 | 25 | [樹脂] Duroplast | 22 | 14 | - | 15 | - | 20 | - | - | - | 4 | 螺絲 | B.193-p | - | - | B.193/20 p-M6x25 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策