(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
實現優異潤滑保持性的磁偶式無桿缸 滑塊型・滑動軸承 CY1S Series。
【特長】
・氣壓缸筒內、外圓面安裝了潤滑定位圈,提高了潤滑性能
・同時安裝液壓緩衝器和調節螺栓,保證行程位置的重複精度
・質量:最大15%削減 (0.96kg:既有1.13kg)
・全長:最大15mm縮短(240mm:既有255mm)
・有3種調整形式可選擇
・調整螺栓,使行程位置精度提昇
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CY1SG10-150Z
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
CY1SG10-150Z |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 配管形式 | 孔口螺牙種類 | 調整選配 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 訂製品規格 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 101~250 | 3 | 1.1~5.0 | 10 | ~50.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | 集中配管 | M螺牙 | 兩端阻尼螺絲(前端為樹脂) | 無 | - | - | 無 | 150 | 45 | 58 | 34 |
Loading...
型式 | 無連接桿氣壓缸 | 滑座材質 | 鋁合金 | 無連接桿氣壓缸接合形式 | 磁鐵式 |
---|---|---|---|---|---|
環境 | 泛用 | 導引方式 | 滑動軸承導引型 | 最高使用壓力(MPa) | 0.7 |
最低使用壓力(MPa) | 0.18 | 開關導軌 | 有 | 規格 | 內建磁鐵 |
導線連接器 | 無 | 滑台表面處理 | 無 |
磁偶式無桿缸 滑塊型・滑動軸承 CY1S Series的型號CY1SG10-150Z頁面。
記載關於型號CY1SG10-150Z之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CY1S15-300BZ |
CY1S20-250BZ |
CY1S20-300BZ |
CY1SG10-300Z |
CY1SG15-100BZ |
CY1SG20-200Z-A93 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 配管形式 | 孔口螺牙種類 | 調整選配 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 訂製品規格 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 251~500 | 7 | 5.1~10.0 | 15 | 50.1~100.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | 兩側配管 | M螺牙 | 緩衝器/調整螺栓用(前端為金屬) | 無 | - | - | 無 | 300 | 60 | 73 | 40 | ||
19天 | 101~250 | 12 | 10.1~20.0 | 20 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 40.1~50.0 | 兩側配管 | Rc | 緩衝器/調整螺栓用(前端為金屬) | 無 | - | - | 無 | 250 | 70 | 87 | 46 | ||
19天 | 251~500 | 12 | 10.1~20.0 | 20 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 40.1~50.0 | 兩側配管 | Rc | 緩衝器/調整螺栓用(前端為金屬) | 無 | - | - | 無 | 300 | 70 | 87 | 46 | ||
19天 | 251~500 | 3 | 1.1~5.0 | 10 | ~50.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | 集中配管 | M螺牙 | 兩端阻尼螺絲(前端為樹脂) | 無 | - | - | 無 | 300 | 45 | 58 | 34 | ||
19天 | 51~100 | 7 | 5.1~10.0 | 15 | 50.1~100.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | 集中配管 | M螺牙 | 緩衝器/調整螺栓用(前端為金屬) | 無 | - | - | 無 | 100 | 60 | 73 | 40 | ||
19天 | 101~250 | 12 | 10.1~20.0 | 20 | 50.1~100.0 | 75.1~100.0 | 40.1~50.0 | 集中配管 | Rc | 兩端阻尼螺絲(前端為樹脂) | A93 | 0.5 | 2 | 無 | 200 | 70 | 87 | 46 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策