(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
縮減高度、長度尺寸、功能多的機械式無桿缸 基本型 MY3A/3B Series。
【特長】
・導軌一體型,工件可直接裝載
・追加氣壓缸內徑Φ20(直徑20mm)/Φ32(直徑32mm)/Φ50(直徑50mm)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MY3A50-740
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
MY3A50-740 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 滑座材質 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 無連接桿氣壓缸接合形式 | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 環境 | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 導引方式 | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 最高使用壓力 (MPa) | 最低使用壓力 (MPa) | 孔口螺牙種類 | 緩衝 | 規格 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 導線連接器 | 開關數 | 行程調整組件記號 | 訂製品規格 | 中間固定用墊片 | 種類 | 適用氣壓缸內徑 (Φ) | 適用型式 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 | 滑台表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 無連接桿氣壓缸 | [鋁] 鋁合金 | 501~1000 | 56 | 40.1~60.0 | 50 | 機械連接式 | 150.1~200.0 | 泛用 | 100.1~150.0 | [無導桿] 基本型 | 50.1~75.0 | 0.8 | 0.15 | Rc | 橡膠緩衝墊(短型) | 內建磁鐵 | 無 | - | 無 | - | 無組件 | 無 | - | 氣壓缸 | - | - | 740 | 190 | 112 | 67 | 鍍無電解鎳 |
Loading...
機械式無桿缸 基本型 MY3A/3B Series的型號MY3A50-740頁面。
記載關於型號MY3A50-740之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MY3A16-500 |
MY3A50-1000 |
MY3A50-640 |
MY3A50-850 |
MY3A63-500 |
MY3B-A50H1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 滑座材質 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 無連接桿氣壓缸接合形式 | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 環境 | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 導引方式 | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 最高使用壓力 (MPa) | 最低使用壓力 (MPa) | 孔口螺牙種類 | 緩衝 | 規格 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 導線連接器 | 開關數 | 行程調整組件記號 | 訂製品規格 | 中間固定用墊片 | 種類 | 適用氣壓缸內徑 (Φ) | 適用型式 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 | 滑台表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 無連接桿氣壓缸 | [鋁] 鋁合金 | 251~500 | 6 | 5.1~10.0 | 16 | 機械連接式 | 50.1~100.0 | 泛用 | 25.1~50.0 | [無導桿] 基本型 | 20.1~30.0 | 0.8 | 0.2 | M5 | 橡膠緩衝墊(短型) | 內建磁鐵 | 無 | - | 無 | - | 無組件 | 無 | - | 氣壓缸 | - | - | 500 | 65 | 41 | 27 | 鍍無電解鎳 | ||
19天 | 無連接桿氣壓缸 | [鋁] 鋁合金 | 501~1000 | 56 | 40.1~60.0 | 50 | 機械連接式 | 150.1~200.0 | 泛用 | 100.1~150.0 | [無導桿] 基本型 | 50.1~75.0 | 0.8 | 0.15 | Rc | 橡膠緩衝墊(短型) | 內建磁鐵 | 無 | - | 無 | - | 無組件 | 無 | - | 氣壓缸 | - | - | 1000 | 190 | 112 | 67 | 鍍無電解鎳 | ||
19天 | 無連接桿氣壓缸 | [鋁] 鋁合金 | 501~1000 | 56 | 40.1~60.0 | 50 | 機械連接式 | 150.1~200.0 | 泛用 | 100.1~150.0 | [無導桿] 基本型 | 50.1~75.0 | 0.8 | 0.15 | Rc | 橡膠緩衝墊(短型) | 內建磁鐵 | 無 | - | 無 | - | 無組件 | 無 | - | 氣壓缸 | - | - | 640 | 190 | 112 | 67 | 鍍無電解鎳 | ||
19天 | 無連接桿氣壓缸 | [鋁] 鋁合金 | 501~1000 | 56 | 40.1~60.0 | 50 | 機械連接式 | 150.1~200.0 | 泛用 | 100.1~150.0 | [無導桿] 基本型 | 50.1~75.0 | 0.8 | 0.15 | Rc | 橡膠緩衝墊(短型) | 內建磁鐵 | 無 | - | 無 | - | 無組件 | 無 | - | 氣壓缸 | - | - | 850 | 190 | 112 | 67 | 鍍無電解鎳 | ||
19天 | 無連接桿氣壓缸 | [鋁] 鋁合金 | 251~500 | 80 | 60.1~80.0 | 63 | 機械連接式 | 200.1~300.0 | 泛用 | 100.1~150.0 | [無導桿] 基本型 | 75.1~100.0 | 0.8 | 0.15 | Rc | 橡膠緩衝墊(短型) | 內建磁鐵 | 無 | - | 無 | - | 無組件 | 無 | - | 氣壓缸 | - | - | 500 | 220 | 134 | 84 | 鍍無電解鎳 | ||
19天 | 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H1 | - | 無墊片 | 行程調整組件 | 50 | - | - | - | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策