(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
控制全長、輕巧設計的機械式無桿缸 附保護蓋 MY1□W Series。
【特長】
・附保護蓋防塵、耐水性優異
・可安裝高耐水性的無接點磁簧開關
・提高在粉塵、水滴濺散的環境中的防塵、耐水性
・側面密封使本體側面的防塵、耐水性提升
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
MY1CW25G-1400L-Z73L |
MY1MWK40-400L-Y7PWV |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 導引方式 | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 最低使用壓力 (MPa) | 側面密封 | 配管形式 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 1001~2000 | 35 | 20.1~40.0 | 25 | 100.1~150.0 | 100.1~150.0 | [滾動導引] 凸輪導引型 | 50.1~75.0 | 0.1 | 無 | 集中配管型 | Z73 | 3 | 1400 | 142 | 122 | 66 | ||
19天 | 251~500 | 84 | 80.1~100.0 | 40 | 200.1~300.0 | 150.1~ | [滑動導引] 滑動軸承導引型 | 75.1~100.0 | 0.15 | 有 | 標準型 | Y7PWV | 0.5 | 400 | 202 | 160 | 98 |
Loading...
型式 | 無連接桿氣壓缸 | 滑座材質 | 鋁合金 | 無連接桿氣壓缸接合形式 | 機械連接式 |
---|---|---|---|---|---|
環境 | 泛用 / 耐水 / 防塵 | 最高使用壓力(MPa) | 0.8 | 孔口螺牙種類 | Rc |
緩衝 | 空氣緩衝 | 規格 | 內建磁鐵 | 導線連接器 | 無 |
開關數 | 2 | 行程調整組件記號 | L | 訂製品規格 | 無 |
種類 | 氣壓缸 | 滑台表面處理 | 硬質陽極處理 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策