(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

機械式無桿缸 基本型 MY1B Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

機械式無桿缸 基本型 MY1B Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可依照條件和多樣的滑軌組合的基本型 MY1B Series。
【特長】
・節省滑軌的簡單設計
・追求省空間
・Φ10~100(直徑10~100mm)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MY1B50-1400-Z73

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MY1B50-1400-Z73
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最低使用壓力
(MPa)
配管形式 孔口螺牙種類 緩衝 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程調整組件記號 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 1001~20007060.1~80.050150.1~200.075.1~100.075.1~100.00.1標準型Rc空氣緩衝Z730.52無組件14002008094

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 無連接桿氣壓缸 滑座材質 鋁合金 無連接桿氣壓缸接合形式 機械連接式
環境 泛用 導引方式 基本型 最高使用壓力(MPa) 0.8
規格 內建磁鐵 導線連接器 訂製品規格
種類 氣壓缸 滑台表面處理 硬質陽極處理

機械式無桿缸 基本型 MY1B Series的型號MY1B50-1400-Z73頁面。
記載關於型號MY1B50-1400-Z73之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MY1B16-700A
MY1B16G-1150
MY1B16G-300
MY1B50-300-Z73L
MY1B50G-1400
MY1B50G-1600-Z73
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最低使用壓力
(MPa)
配管形式 孔口螺牙種類 緩衝 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程調整組件記號 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 501~10001510.1~20.01650.1~100.025.1~50.030.1~40.00.15標準型M螺牙空氣緩衝--A700803037
19天 1001~20001510.1~20.01650.1~100.025.1~50.030.1~40.00.15集中配管型M螺牙空氣緩衝--無組件1150803037
19天 251~5001510.1~20.01650.1~100.025.1~50.030.1~40.00.15集中配管型M螺牙空氣緩衝--無組件300803037
19天 251~5007060.1~80.050150.1~200.075.1~100.075.1~100.00.1標準型Rc空氣緩衝Z7332無組件3002008094
19天 1001~20007060.1~80.050150.1~200.075.1~100.075.1~100.00.1集中配管型Rc空氣緩衝--無組件14002008094
19天 1001~20007060.1~80.050150.1~200.075.1~100.075.1~100.00.1集中配管型Rc空氣緩衝Z730.52無組件16002008094

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767