(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

機械式無桿缸 線性滑軌型 MY1H-Z Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

機械式無桿缸 線性滑軌型 MY1H-Z Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可由本體端蓋4個方向配管的 MY1B-Z Series。
【特長】
・按照設置狀況可對應在現場的配管
・緩衝針閥調整容易
・防塵帶因磁石吸附而提升壽命

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MY1H40-500ALZ-M9BWL

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MY1H40-500ALZ-M9BWL
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
配管形式 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程調整組件記號 端點鎖定 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 251~5005040.1~60.040150.1~200.0100.1~150.075.1~100.0標準型M9BW32AL無端點鎖定50017012184

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 無連接桿氣壓缸 滑座材質 鋁合金 無連接桿氣壓缸接合形式 機械連接式
環境 泛用 導引方式 線性滑軌型 最高使用壓力(MPa) 0.8
最低使用壓力(MPa) 0.1 孔口螺牙種類 Rc 緩衝 空氣緩衝
導線連接器 訂製品規格 種類 氣壓缸
滑台表面處理 硬質陽極處理

機械式無桿缸 線性滑軌型 MY1H-Z Series的型號MY1H40-500ALZ-M9BWL頁面。
記載關於型號MY1H40-500ALZ-M9BWL之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MY1H25-150LZ-M9B
MY1H25-300HZ
MY1H25-350LZ-M9BWZ
MY1H25G-100HEZ
MY1H25G-400HZ
MY1H25G-500LZ
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
配管形式 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程調整組件記號 端點鎖定 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 101~25027.520.1~40.025100.1~150.075.1~100.050.1~75.0標準型M9B0.52L無端點鎖定1501149054
19天 251~50027.520.1~40.025100.1~150.075.1~100.050.1~75.0標準型無自動開關(內建磁鐵)--H無端點鎖定3001149054
19天 251~50027.520.1~40.025100.1~150.075.1~100.050.1~75.0標準型M9BW52L無端點鎖定3501149054
19天 51~10027.520.1~40.025100.1~150.075.1~100.050.1~75.0集中配管型無自動開關(內建磁鐵)--H附右通孔側1001149054
19天 251~50027.520.1~40.025100.1~150.075.1~100.050.1~75.0集中配管型無自動開關(內建磁鐵)--H無端點鎖定4001149054
19天 251~50027.520.1~40.025100.1~150.075.1~100.050.1~75.0集中配管型無自動開關(內建磁鐵)--L無端點鎖定5001149054

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767