(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可從4方向配管的機械式無桿缸 基本型 MY1B-Z Series。
【特長】
・緩衝針閥調整容易
・可從正面、反面安裝磁簧開關
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MY1B32-700Z
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
MY1B32-700Z |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 滑座材質 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 無連接桿氣壓缸接合形式 | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 環境 | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 導引方式 | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 最高使用壓力 (MPa) | 最低使用壓力 (MPa) | 配管形式 | 孔口螺牙種類 | 緩衝 | 規格 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 導線連接器 | 開關數 | 行程調整組件記號 | 訂製品規格 | 中間固定用墊片 | 種類 | 適用氣壓缸內徑 (Φ) | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 | 滑台表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39天 | 無連接桿氣壓缸 | [鋁] 鋁合金 | 501~1000 | 40 | 20.1~40.0 | 32 | 機械連接式 | 100.1~150.0 | 泛用 | 50.1~75.0 | [無導桿] 基本型 | 50.1~75.0 | 0.8 | 0.1 | 標準型 | Rc | 空氣緩衝 | 內建磁鐵 | 無 | - | 無 | - | 無組件 | 無 | - | 氣壓缸 | - | 700 | 140 | 52 | 68 | 硬質陽極處理 |
Loading...
機械式無桿缸 基本型 MY1B-Z Series的型號MY1B32-700Z頁面。
記載關於型號MY1B32-700Z之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MY-A25H2 |
MY-A25L1 |
MY-A25L2 |
MY1B32-800Z |
MY1B32-900Z |
MY1B32G-1000LZ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 滑座材質 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 無連接桿氣壓缸接合形式 | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 環境 | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 導引方式 | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 最高使用壓力 (MPa) | 最低使用壓力 (MPa) | 配管形式 | 孔口螺牙種類 | 緩衝 | 規格 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 導線連接器 | 開關數 | 行程調整組件記號 | 訂製品規格 | 中間固定用墊片 | 種類 | 適用氣壓缸內徑 (Φ) | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 | 滑台表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H2 | - | 無墊片 | 行程調整組件 | 25 | - | - | - | - | - | ||
8天 | 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L1 | - | 無墊片 | 行程調整組件 | 25 | - | - | - | - | - | ||
8天 | 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L2 | - | 無墊片 | 行程調整組件 | 25 | - | - | - | - | - | ||
39天 | 無連接桿氣壓缸 | [鋁] 鋁合金 | 501~1000 | 40 | 20.1~40.0 | 32 | 機械連接式 | 100.1~150.0 | 泛用 | 50.1~75.0 | [無導桿] 基本型 | 50.1~75.0 | 0.8 | 0.1 | 標準型 | Rc | 空氣緩衝 | 內建磁鐵 | 無 | - | 無 | - | 無組件 | 無 | - | 氣壓缸 | - | 800 | 140 | 52 | 68 | 硬質陽極處理 | ||
39天 | 無連接桿氣壓缸 | [鋁] 鋁合金 | 501~1000 | 40 | 20.1~40.0 | 32 | 機械連接式 | 100.1~150.0 | 泛用 | 50.1~75.0 | [無導桿] 基本型 | 50.1~75.0 | 0.8 | 0.1 | 標準型 | Rc | 空氣緩衝 | 內建磁鐵 | 無 | - | 無 | - | 無組件 | 無 | - | 氣壓缸 | - | 900 | 140 | 52 | 68 | 硬質陽極處理 | ||
19天 | 無連接桿氣壓缸 | [鋁] 鋁合金 | 501~1000 | 40 | 20.1~40.0 | 32 | 機械連接式 | 100.1~150.0 | 泛用 | 50.1~75.0 | [無導桿] 基本型 | 50.1~75.0 | 0.8 | 0.1 | 集中配管型 | Rc | 空氣緩衝 | 內建磁鐵 | 無 | - | 無 | - | L | 無 | - | 氣壓缸 | - | 1000 | 140 | 52 | 68 | 硬質陽極處理 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策