(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

機械式無桿缸 基本型 MY1B-Z Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

機械式無桿缸 基本型 MY1B-Z Series

可從4方向配管的機械式無桿缸 基本型 MY1B-Z Series。
【特長】
・緩衝針閥調整容易
・可從正面、反面安裝磁簧開關

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MY1B25G-700AZ

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MY1B25G-700AZ
型號數量折扣標準
出貨日
型式 滑座材質 行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
無連接桿氣壓缸接合形式 滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
環境 滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
導引方式 滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最高使用壓力
(MPa)
最低使用壓力
(MPa)
配管形式 孔口螺牙種類 緩衝 規格 磁簧開關 導線長度
(m)
導線連接器 開關數 行程調整組件記號 訂製品規格 中間固定用墊片 種類 適用氣壓缸內徑
(Φ)
行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度 滑台表面處理
19天 無連接桿氣壓缸[鋁] 鋁合金501~10002920.1~40.025機械連接式100.1~150.0泛用25.1~50.0[無導桿] 基本型50.1~75.00.80.1集中配管型Rc空氣緩衝內建磁鐵--A-氣壓缸-7001104254硬質陽極處理

Loading...

  1. 1

機械式無桿缸 基本型 MY1B-Z Series的型號MY1B25G-700AZ頁面。
記載關於型號MY1B25G-700AZ之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MY-A25H2
MY-A25L1
MY-A25L2
MY1B25G-700HZ-M9BL
MY1B25G-700LZ
MY1B25G-700LZ-A93L
型號數量折扣標準
出貨日
型式 滑座材質 行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
無連接桿氣壓缸接合形式 滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
環境 滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
導引方式 滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最高使用壓力
(MPa)
最低使用壓力
(MPa)
配管形式 孔口螺牙種類 緩衝 規格 磁簧開關 導線長度
(m)
導線連接器 開關數 行程調整組件記號 訂製品規格 中間固定用墊片 種類 適用氣壓缸內徑
(Φ)
行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度 滑台表面處理
8天 其他---------------------H2-無墊片行程調整組件25-----
8天 其他---------------------L1-無墊片行程調整組件25-----
8天 其他---------------------L2-無墊片行程調整組件25-----
19天 無連接桿氣壓缸[鋁] 鋁合金501~10002920.1~40.025機械連接式100.1~150.0泛用25.1~50.0[無導桿] 基本型50.1~75.00.80.1集中配管型Rc空氣緩衝內建磁鐵M9B32H-氣壓缸-7001104254硬質陽極處理
19天 無連接桿氣壓缸[鋁] 鋁合金501~10002920.1~40.025機械連接式100.1~150.0泛用25.1~50.0[無導桿] 基本型50.1~75.00.80.1集中配管型Rc空氣緩衝內建磁鐵--L-氣壓缸-7001104254硬質陽極處理
19天 無連接桿氣壓缸[鋁] 鋁合金501~10002920.1~40.025機械連接式100.1~150.0泛用25.1~50.0[無導桿] 基本型50.1~75.00.80.1集中配管型Rc空氣緩衝內建磁鐵A9332L-氣壓缸-7001104254硬質陽極處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767