(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
GN 1524 擺動螺栓提供比 DIN 444 更長的螺桿。
尺寸M8、M10 和 M12可使用附頭緣圓柱螺栓 GN 732 作為軸承銷。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙d1 (M) | 長度l1 |
---|---|---|---|---|
8天~ | 6 | 50 | ||
8天~ | 6 | 60 | ||
8天~ | 6 | 70 | ||
8天~ | 6 | 80 | ||
14天~ | 8 | 50 | ||
11天~ | 8 | 60 | ||
8天~ | 8 | 70 | ||
8天~ | 8 | 80 | ||
14天~ | 8 | 100 | ||
8天~ | 10 | 50 | ||
8天~ | 10 | 60 | ||
8天~ | 10 | 70 | ||
11天~ | 10 | 80 | ||
11天~ | 10 | 100 | ||
14天~ | 10 | 120 | ||
8天~ | 12 | 50 | ||
8天~ | 12 | 60 | ||
11天~ | 12 | 70 | ||
8天~ | 12 | 80 | ||
14天~ | 12 | 100 | ||
8天~ | 12 | 120 | ||
8天~ | 12 | 130 | ||
8天~ | 16 | 70 | ||
8天~ | 16 | 80 | ||
8天~ | 16 | 100 | ||
8天~ | 16 | 120 | ||
8天~ | 16 | 140 | ||
8天~ | 16 | 160 | ||
8天~ | 20 | 100 | ||
11天~ | 20 | 120 | ||
8天~ | 20 | 140 | ||
11天~ | 20 | 160 | ||
8天~ | 24 | 160 | ||
8天~ | 24 | 240 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 鋼 | 螺牙種類 | 全螺牙 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策