(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼抽屜把手

HANDLES

不鏽鋼抽屜把手

GN 730.5不鏽鋼抽屜把手適用於機器的門板、防護裝置和艙口,以及抽屜和拉出裝置。
本款把手的材質使其特別適合用於具有腐蝕性介質的惡劣環境中。
抽屜把手的製造方式可避免液體蓄積,使清潔更容易,並防止殘留物和細菌累積。
可透過安裝螺牙從背面安裝。此外,把手也可由前方焊接。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

730.5-A4-120-GS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
730.5-A4-120-GS
型號數量折扣標準
出貨日
12天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 材質 A4-不鏽鋼精密鑄造 附加功能
長度 l/l1(mm) 120 表面處理 GS,消光噴砂

不鏽鋼抽屜把手的型號730.5-A4-120-GS頁面。
記載關於型號730.5-A4-120-GS之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務