(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

平鉸鏈 圓錐形沉頭孔 不鏽鋼 GN 237 GANTER

平鉸鏈 圓錐形沉頭孔 不鏽鋼 GN 237 GANTER

GN 237鉸鏈的特點是精巧且穩定的設計。不同的材質和表面選擇,加上兩種安裝類型,可可實現多種具體的用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
237-A4-30-30-A-GS
237-A4-40-40-A-GS
237-A4-50-50-A-GS
237-A4-60-60-A-GS
237-NI-30-30-A-GS
237-NI-40-40-A-GS
237-NI-40-40-C-GS
237-NI-50-50-A-GS
237-NI-50-50-C-GS
237-NI-60-60-A-GS
237-NI-60-60-C-GS
型號數量折扣標準
出貨日
長度l2
(mm)
材質 長度l1
(mm)
型式 重量
(kg)
14天~ 30[不鏽鋼] 不鏽鋼30A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻0.023
11天~ 40[不鏽鋼] 不鏽鋼40A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻0.057
11天~ 50[不鏽鋼] 不鏽鋼50A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻0.110
14天~ 60[不鏽鋼] 不鏽鋼60A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻0.200
11天~ 30[不鏽鋼] NI,不鏽鋼30A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻0.025
8天~ 40[不鏽鋼] NI,不鏽鋼40A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻0.057
11天~ 40[不鏽鋼] NI,不鏽鋼40C,2x2螺桿0.069
8天~ 50[不鏽鋼] NI,不鏽鋼50A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻0.110
8天~ 50[不鏽鋼] NI,不鏽鋼50C,2x2螺桿0.128
11天~ 60[不鏽鋼] NI,不鏽鋼60A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻0.180
8天~ 60[不鏽鋼] NI,不鏽鋼60C,2x2螺桿0.200

Loading...

  1. 1

基本資訊

表面處理 GS-消光噴砂

此分類還有這些商品

技術支援服務