(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼球形旋鈕 DIN 319
球徑d1 16~50mm
螺牙d2 M4~10
型號 |
---|
319-NI-16-B6-K |
319-NI-16-M4-C |
319-NI-20-B8-K |
319-NI-20-M5-C |
319-NI-25-B10-K |
319-NI-25-M6-C |
319-NI-32-B12-K |
319-NI-32-M8-C |
319-NI-40-B16-K |
319-NI-40-M10-C |
319-NI-50-B20-K |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙d2 | 球形/把手徑d1 (mm) | 孔徑d3 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | - | 16 | B 6 | K 附平孔H7 | ||
8天~ | M4 | 16 | - | C 附攻牙孔 | ||
8天~ | - | 20 | B 8 | K 附平孔H7 | ||
14天~ | M5 | 20 | - | C 附攻牙孔 | ||
14天~ | - | 25 | B 10 | K 附平孔H7 | ||
11天~ | M6 | 25 | - | C 附攻牙孔 | ||
8天~ | - | 32 | B 12 | K 附平孔H7 | ||
8天~ | M8 | 32 | - | C 附攻牙孔 | ||
8天~ | - | 40 | B 16 | K 附平孔H7 | ||
11天~ | M10 | 40 | - | C 附攻牙孔 | ||
8天~ | - | 50 | B 20 | K 附平孔H7 |
Loading...
型式 | 固定型 | 形狀 | 球型 | 握柄材質 | 不鏽鋼 |
---|---|---|---|---|---|
安裝部材質 | 不鏽鋼 | 安裝方式 | 內螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策