(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

球面墊圈 DIN 6319 不鏽鋼製

球面墊圈 DIN 6319 不鏽鋼製

不鏽鋼球面墊圈 DIN 6319 用於夾持非平行表面。
當使用 DIN 6330 型式B附球面底座不鏽鋼六角螺帽時,不需要球面墊圈。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6319-6,​4-C-A4
6319-6,​4-C-NI
6319-7,​1-D-A4
6319-7,​1-D-NI
6319-8,​4-C-A4
6319-8,​4-C-NI
6319-9,​6-D-A4
6319-9,​6-D-NI
6319-10,​5-C-A4
6319-10,​5-C-NI
6319-12-D-A4
6319-12-D-NI
6319-13-C-A4
6319-13-C-NI
6319-14,​2-D-A4
6319-14,​2-D-NI
6319-17-C-A4
6319-17-C-NI
6319-19-D-A4
6319-19-D-NI
6319-21-C-A4
6319-21-C-NI
6319-23,​2-D-A4
6319-23,​2-D-NI
6319-25-C-A4
6319-25-C-NI
6319-28-D-A4
6319-28-D-NI
6319-31-C-A4
6319-31-C-NI
6319-35-D-A4
6319-35-D-NI
6319-37-C-NI
6319-42-D-NI
6319-43-C-NI
6319-49-D-NI
6319-50-C-NI
6319-56-D-NI
型號數量折扣標準
出貨日
材質 內徑d1
(mm)
孔徑d2 型式
8天~ [不銹鋼] A4-不鏽鋼6.4-C 公
8天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼6.4-C 公
11天~ [不銹鋼] A4-不鏽鋼-7.1D 母d°°4°° = d°°3°°
8天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼-7.1D 母d°°4°° = d°°3°°
11天~ [不銹鋼] A4-不鏽鋼8.4-C 公
8天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼8.4-C 公
8天~ [不銹鋼] A4-不鏽鋼-9.6D 母d°°4°° = d°°3°°
8天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼-9.6D 母d°°4°° = d°°3°°
11天~ [不銹鋼] A4-不鏽鋼10.5-C 公
11天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼10.5-C 公
14天~ [不銹鋼] A4-不鏽鋼-12D 母d°°4°° = d°°3°°
8天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼-12D 母d°°4°° = d°°3°°
11天~ [不銹鋼] A4-不鏽鋼13-C 公
8天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼13-C 公
11天~ [不銹鋼] A4-不鏽鋼-14.2D 母d°°4°° = d°°3°°
8天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼-14.2D 母d°°4°° = d°°3°°
14天~ [不銹鋼] A4-不鏽鋼17-C 公
11天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼17-C 公
14天~ [不銹鋼] A4-不鏽鋼-19D 母d°°4°° = d°°3°°
11天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼-19D 母d°°4°° = d°°3°°
8天~ [不銹鋼] A4-不鏽鋼21-C 公
8天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼21-C 公
8天~ [不銹鋼] A4-不鏽鋼-23.2D 母d°°4°° = d°°3°°
8天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼-23.2D 母d°°4°° = d°°3°°
8天~ [不銹鋼] A4-不鏽鋼25-C 公
8天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼25-C 公
8天~ [不銹鋼] A4-不鏽鋼-28D 母d°°4°° = d°°3°°
8天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼-28D 母d°°4°° = d°°3°°
8天~ [不銹鋼] A4-不鏽鋼31-C 公
11天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼31-C 公
8天~ [不銹鋼] A4-不鏽鋼-35D 母d°°4°° = d°°3°°
11天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼-35D 母d°°4°° = d°°3°°
8天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼37-C 公
11天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼-42D 母d°°4°° = d°°3°°
8天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼43-C 公
8天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼-49D 母d°°4°° = d°°3°°
8天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼50-C 公
8天~ [不銹鋼] NI-不鏽鋼-56D 母d°°4°° = d°°3°°

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 球面墊圈

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767