MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
螺絲・螺栓・墊片・螺帽
墊圈
金屬
9090 鐵沉頭孔墊片
篩選條件
清除全部選項
內徑(mm)
4.3
5.3
6.4
顯示選項
厚度(mm)
3
3.5
4
5
6
顯示選項
外徑(mm)
16
20
22
25
28
32
36
40
45
52
詳細/查看所有選項(10)
類型
9090
CAD
3D
出貨日
全選
4天以内
HANDER WELL(漢徳威)
9090 鐵沉頭孔墊片
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄