(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
吊環螺栓 GN 581 安裝於旋轉軸承中,可調整力道作用的方向並防止意外鬆動或翻轉(使用不鏽鋼吊環螺栓 DIN 580 可能發生此情況)。
吊環螺栓 GN 581 具有高荷重能力,經過測試符合安全標準(安全係數4)。
上表所列的額定荷重能力清楚標示於環上。此數值適用於荷重類型表中所列的最不利的荷重場合。
吊環螺栓 GN 581 符合機械工程指令2006 / 42 / EG並經過BG測試。
內建RFID應答器,例如在規定的定期檢查期間可清楚被標記和識別為吊索和起重裝置。
內六角孔螺栓無法從環上拆下。
B型適合無須使用工具的組裝:將扳手插入螺栓的內六角孔中,即可用手將螺栓旋入和旋出。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
581-M6-A |
581-M6-B |
581-M8-A |
581-M8-B |
581-M10-A |
581-M10-B |
581-M12-A |
581-M12-B |
581-M16-A |
581-M16-B |
581-M20-A |
581-M20-B |
581-M24-A |
581-M24-B |
581-M30-A |
581-M30-B |
581-M36-A |
581-M36-B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙d1 (M) | 型式 |
---|---|---|---|---|
14天~ | 6 | A 無扳手 | ||
11天~ | 6 | B 附扳手 | ||
14天~ | 8 | A 無扳手 | ||
8天~ | 8 | B 附扳手 | ||
14天~ | 10 | A 無扳手 | ||
14天~ | 10 | B 附扳手 | ||
14天~ | 12 | A 無扳手 | ||
11天~ | 12 | B 附扳手 | ||
14天~ | 16 | A 無扳手 | ||
14天~ | 16 | B 附扳手 | ||
11天~ | 20 | A 無扳手 | ||
8天~ | 20 | B 附扳手 | ||
11天~ | 24 | A 無扳手 | ||
8天~ | 24 | B 附扳手 | ||
11天~ | 30 | A 無扳手 | ||
11天~ | 30 | B 附扳手 | ||
14天~ | 36 | A 無扳手 | ||
11天~ | 36 | B 附扳手 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 鋼 | 螺牙種類 | 全螺牙 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策