(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼吊環螺栓 GN 581.5 安裝在旋轉軸承中,可調整力道作用的方向,並防止意外鬆動或翻轉(使用不鏽鋼吊環螺栓 DIN 580可能發生此情況)。
不鏽鋼吊環螺栓 GN 581.5 具有高荷重能力,經過測試符合安全標準(安全係數4)。
上表所列的額定荷重能力清楚標示於環上。此數值適用於荷重類型表中所列的最不利的荷重場合。
不鏽鋼吊環螺栓 GN 581.5 吊環螺栓符合機械工程指令2006 / 42 / EG並經過BG測試。
內建RFID應答器,例如在規定的定期檢查期間可清楚被標記和識別為吊索和起重裝置。
內六角孔螺栓無法從環上拆下。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策