(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製滾花螺絲

不鏽鋼製滾花螺絲

所有不鏽鋼滾花螺絲DIN 464均由實心棒材加工而成。
官方標準表不同,其螺牙直達頭部,且螺牙末端沒有凹槽。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
464-M3-6-NI
464-M3-10-NI
464-M3-12-NI
464-M3-16-NI
464-M4-8-NI
464-M4-10-NI
464-M4-12-NI
464-M4-16-NI
464-M4-20-NI
464-M4-25-NI
464-M5-10-NI
464-M5-12-NI
464-M5-16-NI
464-M5-20-NI
464-M5-25-NI
464-M5-30-NI
464-M6-12-NI
464-M6-16-NI
464-M6-20-NI
464-M6-25-NI
464-M6-30-NI
464-M6-35-NI
464-M8-16-NI
464-M8-20-NI
464-M8-25-NI
464-M8-30-NI
464-M8-35-NI
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙長度l 螺牙d1
8天~ 6M 3
8天~ 10M 3
11天~ 12M 3
14天~ 16M 3
14天~ 8M 4
8天~ 10M 4
14天~ 12M 4
8天~ 16M 4
11天~ 20M 4
11天~ 25M 4
14天~ 10M 5
11天~ 12M 5
14天~ 16M 5
14天~ 20M 5
14天~ 25M 5
15天~ 30M 5
15天~ 12M 6
14天~ 16M 6
8天~ 20M 6
14天~ 25M 6
11天~ 30M 6
8天~ 35M 6
8天~ 16M 8
11天~ 20M 8
14天~ 25M 8
11天~ 30M 8
14天~ 35M 8

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務