(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

磁鐵用固定盤 圓錐形沉頭孔 GN 70

磁鐵用固定盤 圓錐形沉頭孔 GN 70

當磁鐵要連接非磁性材質一起使用的情況下,可採用固定盤GN 70做為固定磁鐵的搭配零件。
可使用皿頭螺絲(例如DIN 7991)進行固定,也可以使用其他市售木材或金屬板用皿頭螺絲。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
70-12-A-ST
70-17-A-ST
70-27-A-ST
70-34-A-ST
70-45-A-ST
70-64-A-ST
型號數量折扣標準
出貨日
外徑d1
(mm)
內徑d2
(mm)
厚度s
(mm)
12天~ 1242
11天~ 1762
11天~ 2763
13天~ 3463
8天~ 455.53
11天~ 6463
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外徑d1
(mm)
內徑d2
(mm)
厚度s
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 直柱 材質 ST-鋼 型式 A,平面