(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【適用螺牙No.(M)】2/2.6/3/4/5/6
【材質】無鉛易削黃銅(鉍類)
【表面處理】鍍鎳(Ni)
CE-2000N(M=2用)
CE-2600N(M=2.6用)
CE-300N(M=3用)
CE-400N(M=4用)
CE-500N(M=5用)
CE-600N(M=6用)
關於國內回收
Loading...
形狀 | 直柱 | 內徑型 | 直柱 | 材質 | 黃銅 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 鍍無電解鎳 | 外徑公差 | 無指定 | 內徑公差 | ±0.15 |
厚度・長度公差 | ±0.1 | 材質詳細 | 無鉛易削黃銅(鉍類) | 表面處理詳細 | 鍍鎳(Ni) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策