(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

平鉸鏈 圓錐形沉頭孔 不對稱 GN 237 GANTER

平鉸鏈 圓錐形沉頭孔 不對稱 GN 237 GANTER

附加長鉸鏈翼的鉸鏈GN 237採用精巧而堅固的設計。適用於安裝鑽孔需要更大間距的場合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
237-NI-63-50-A-GS
237-NI-76-50-A-GS
237-NI-90-60-A-GS
237-NI-120-60-A-GS
237-ZD-63-50-A-SR
237-ZD-63-50-A-SW
237-ZD-63-50-C-SR
237-ZD-63-50-C-SW
237-ZD-76-50-A-SR
237-ZD-76-50-A-SW
237-ZD-76-50-C-SR
237-ZD-76-50-C-SW
237-ZD-90-60-A-SR
237-ZD-90-60-A-SW
237-ZD-90-60-C-SR
237-ZD-90-60-C-SW
237-ZD-120-60-A-SR
237-ZD-120-60-A-SW
237-ZD-120-60-C-SR
237-ZD-120-60-C-SW
型號數量折扣標準
出貨日
長度l2
(mm)
材質 長度l1
(mm)
型式 表面處理 重量
(kg)
14天~ 50[不鏽鋼] NI,不鏽鋼63A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻GS-消光噴砂0.132
8天~ 50[不鏽鋼] NI,不鏽鋼76A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻GS-消光噴砂0.154
11天~ 60[不鏽鋼] NI,不鏽鋼90A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻GS-消光噴砂0.287
8天~ 60[不鏽鋼] NI,不鏽鋼120A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻GS-消光噴砂0.369
12天~ 50[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件63A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻SR-銀色,RAL 9006,紋理表面處理0.104
8天~ 50[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件63A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻SW-黑色,RAL 9005,紋理表面處理0.100
8天~ 50[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件63C,2x2螺桿SR-銀色,RAL 9006,紋理表面處理0.120
8天~ 50[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件63C,2x2螺桿SW-黑色,RAL 9005,紋理表面處理0.119
8天~ 50[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件76A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻SR-銀色,RAL 9006,紋理表面處理0.122
14天~ 50[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件76A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻SW-黑色,RAL 9005,紋理表面處理0.130
8天~ 50[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件76C,2x2螺桿SR-銀色,RAL 9006,紋理表面處理0.139
8天~ 50[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件76C,2x2螺桿SW-黑色,RAL 9005,紋理表面處理0.145
14天~ 60[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件90A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻SR-銀色,RAL 9006,紋理表面處理0.237
14天~ 60[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件90A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻SW-黑色,RAL 9005,紋理表面處理0.240
8天~ 60[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件90C,2x2螺桿SR-銀色,RAL 9006,紋理表面處理0.278
8天~ 60[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件90C,2x2螺桿SW-黑色,RAL 9005,紋理表面處理0.277
11天~ 60[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件120A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻SR-銀色,RAL 9006,紋理表面處理0.312
8天~ 60[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件120A-2x2皿頭螺絲用的鑽孔,sCR鍍鉻SW-黑色,RAL 9005,紋理表面處理0.313
8天~ 60[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件120C,2x2螺桿SR-銀色,RAL 9006,紋理表面處理0.362
8天~ 60[鋅合金] ZD,鋅壓鑄件120C,2x2螺桿SW-黑色,RAL 9005,紋理表面處理0.364

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務