(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
鉸鏈GN 139.1內建安全開關,設計用於監控機器和廠房的門和蓋。開啟門時會啟動開關觸點,接著透過常閉觸點(NC)啟動中斷保護電路等裝置,同時關閉常開觸點元件(NO)發出門已開啟訊號。
接觸塊配備強制斷開慢動觸點,亦即在啟動時必定會分離且沒有延遲。到達開關點的角度可以調整(請參閱接點行程圖)。
內建接觸塊的精巧型鉸鏈易於安裝,且設計美觀。從背面安裝使鉸鏈更具防篡改能力。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
139.1-49-101-A |
139.1-49-101-B |
139.1-49-101-C |
139.1-79-101-A |
139.1-79-101-B |
139.1-79-101-C |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度l1 (mm) | 型式 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
12天~ | 49 | A-頂部附連接插頭 | 0.325 | ||
12天~ | 49 | B-底部附連接插頭 | 0.325 | ||
12天~ | 49 | C-背側附連接插頭 (附 0.2 m電纜) | 0.364 | ||
13天~ | 79 | A-頂部附連接插頭 | 0.425 | ||
12天~ | 79 | B-底部附連接插頭 | 0.427 | ||
12天~ | 79 | C-背側附連接插頭 (附 0.2 m電纜) | 0.457 |
Loading...
長度l2(mm) | 101 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策