(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
偏心凸輪夾持手把 GN 927 用於快速夾持和釋放的情況。與使用螺牙的夾持操作相反,本手把可進行無扭矩的夾持。
手把設計可確保其動作不會超過最大夾持力。
本商品的所有組件皆按照正確的順序組裝和安裝,不會鬆動。
A型有以下優點:
手把凸輪和夾持面之間的距離可以使用細螺牙調整,能輕鬆設定發揮最大夾持力的夾持位置。此外,也可以確認手把相對於夾持軸線的位置。
偏心凸輪夾持手把 GN 927 的夾持力可達8 kN。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 把手長度 l1 (mm) | 螺牙長度l2 | 螺牙d2 | 型式 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14天~ | 63 | 16 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | B | ||
8天~ | 63 | 16 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | O | ||
8天~ | 63 | 16 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | R | ||
11天~ | 63 | 16 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | S | ||
11天~ | 63 | 16 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | B | ||
8天~ | 63 | 16 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | O | ||
8天~ | 63 | 16 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | R | ||
8天~ | 63 | 16 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | S | ||
8天~ | 63 | 20 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | B | ||
11天~ | 63 | 20 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | O | ||
8天~ | 63 | 20 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | R | ||
8天~ | 63 | 20 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | S | ||
8天~ | 63 | 20 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | B | ||
8天~ | 63 | 20 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | O | ||
8天~ | 63 | 20 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | R | ||
8天~ | 63 | 20 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | S | ||
8天~ | 63 | 25 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | B | ||
8天~ | 63 | 25 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | O | ||
8天~ | 63 | 25 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | R | ||
8天~ | 63 | 25 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | S | ||
8天~ | 63 | 25 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | B | ||
8天~ | 63 | 25 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | O | ||
8天~ | 63 | 25 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | R | ||
8天~ | 63 | 25 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | S | ||
8天~ | 63 | 30 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | B | ||
8天~ | 63 | 30 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | O | ||
8天~ | 63 | 30 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | R | ||
8天~ | 63 | 30 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | S | ||
8天~ | 63 | 30 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | B | ||
8天~ | 63 | 30 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | O | ||
8天~ | 63 | 30 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | R | ||
8天~ | 63 | 30 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | S | ||
8天~ | 63 | 35 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | B | ||
8天~ | 63 | 35 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | O | ||
8天~ | 63 | 35 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | R | ||
8天~ | 63 | 35 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | S | ||
8天~ | 63 | 35 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | B | ||
8天~ | 63 | 35 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | O | ||
8天~ | 63 | 35 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | R | ||
8天~ | 63 | 35 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | S | ||
8天~ | 63 | 40 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | B | ||
8天~ | 63 | 40 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | O | ||
8天~ | 63 | 40 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | R | ||
8天~ | 63 | 40 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | S | ||
8天~ | 63 | 40 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | B | ||
8天~ | 63 | 40 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | O | ||
8天~ | 63 | 40 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | R | ||
8天~ | 63 | 40 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | S | ||
8天~ | 63 | 50 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | B | ||
8天~ | 63 | 50 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | O | ||
8天~ | 63 | 50 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | R | ||
8天~ | 63 | 50 | M5 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | S | ||
8天~ | 63 | 50 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | B | ||
8天~ | 63 | 50 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | O | ||
8天~ | 63 | 50 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | R | ||
8天~ | 63 | 50 | M5 | B-塑膠接觸板無安裝螺帽 | S | ||
11天~ | 63 | 16 | M6 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | B | ||
11天~ | 63 | 16 | M6 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | O | ||
8天~ | 63 | 16 | M6 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | R | ||
8天~ | 63 | 16 | M6 | A-塑膠接觸板附安裝螺帽 | S |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策