(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

IRS.820 安全折疊式把手 高科技聚合物材質

IRS.820 安全折疊式把手 高科技聚合物材質

安全折疊式把手
黑色玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物把手,表面經消光處理。
把手在操作中可以軸為中心自由旋轉:同軸襯套系統可補償復位彈簧荷重。
此款安全折疊式把手(ELESA專利)配備特殊的「Fold-O-matic®」復位機構,操作完成時,該機構可將把手自動收合至縮回位置。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
28491
28492
28493
28496
28497
28498
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSL H r 高性能系列 D1 M Description
11天~ 10886524-2295IRS.820/65 FOLD-O-MATIC
8天~ -1038025-24110IRS.820/80 FOLD-O-MATIC
11天~ 101129026-25119IRS.820/90 FOLD-O-MATIC
11天~ -886524Inox2295IRS.820/65 FOLD-O-MATIC-SST
11天~ -1038025Inox24110IRS.820/80 FOLD-O-MATIC-SST
11天~ -1129026Inox25119IRS.820/90 FOLD-O-MATIC-SST

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 L形 安裝部種類 圓孔 材質 高科技聚合物
D 20 H1 19 h1 7
h2 3 h3 4 d1 3
h4 13 f M6 r2 7
組裝類型 盲孔 H2 22

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767