(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
U形櫥櫃把手GN 427由鋁擠型材製成。
製造流程(彎曲)可允許小批量生產特殊長度的產品。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 l/l1 (mm) | 顏色 |
---|---|---|---|---|
8天~ | 55 | EL-原色陽極處理 | ||
8天~ | 55 | SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006) | ||
8天~ | 55 | SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005) | ||
8天~ | 88 | EL-原色陽極處理 | ||
8天~ | 88 | SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006) | ||
8天~ | 88 | SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005) | ||
11天~ | 100 | EL-原色陽極處理 | ||
11天~ | 100 | SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006) | ||
14天~ | 100 | SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005) | ||
11天~ | 120 | EL-原色陽極處理 | ||
11天~ | 120 | SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006) | ||
11天~ | 120 | SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005) | ||
8天~ | 180 | EL-原色陽極處理 | ||
8天~ | 180 | SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006) | ||
11天~ | 180 | SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005) | ||
8天~ | 200 | EL-原色陽極處理 | ||
8天~ | 200 | SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006) | ||
8天~ | 200 | SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005) | ||
8天~ | 235 | EL-原色陽極處理 | ||
8天~ | 235 | SR-銀色紋理飾面(色號:RAL 9006) | ||
8天~ | 235 | SW-黑色紋理飾面(色號:RAL 9005) |
Loading...
把手寬度b | 12 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策