(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
鋁製弧形把手
提供粉體塗層表面處理生成的 SW黑 與 SR銀 兩種顏色
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
665-26-350-SR |
665-26-350-SW |
665-26-450-SR |
665-26-450-SW |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 I₁ (mm) | 表面處理 |
---|---|---|---|---|
13天~ | 350 | SR 銀色紋理塑膠塗層 | ||
11天~ | 350 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
12天~ | 450 | SR 銀色紋理塑膠塗層 | ||
8天~ | 450 | SW 黑色紋理塑膠塗層 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | 弓形 | 把手材質 | 鋁 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 無 | 安裝方式 | 外螺牙 | 把手徑(mm) | 26 |
握柄截面形狀 | 圓形 | 把手寬度b1 | 26 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策