(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

6895 肘節夾鉗用支臂

6895 肘節夾鉗用支臂

肘節夾鉗用支臂,鍍鋅並鈍化,完整套件,內含兩個回火夾持螺絲no. 6890和緊固螺絲。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
99507
99515
99523
99531
99549
99564
99572
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺絲間距 長度
(mm)
螺絲DIN 933 尺寸
13天~ 1018- 6070M 4x250
13天~ 1022- 7285M 5x301
13天~ 1028- 85100M 6x352
13天~ 1034-100120M 8x453
13天~ 1040-125150M 8x654
8天~ 1054-200240M12x806
8天~ 1040-125150M 8x655

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務