(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

6828SP夾臂

6828SP夾臂

鋼製夾臂,適用於no. 6828V的重型氣動式肘節夾鉗。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
91900
91959
92007
92056
92072
92080
92098
92114
92130
92353
型號數量折扣標準
出貨日
A A1 A2 A3 B 尺寸 物品編號
12天~ 16233154117406828SPM-40
12天~ 2034,04468144506828SPM-50
12天~ 16233154117406828SPR-40
12天~ 2034,04468144506828SPR-50
12天~ 2034,04468144506828SPL-50
12天~ 16233154117406828SPL-40
12天~ 2037,04778144636828SPM-63
12天~ 2037,04778144636828SPR-63
12天~ 2037,04778144636828SPL-63
12天~ 2550,563108179806828SPM-80

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767