(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

連接環

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
1990.105
1990.106
1990.107
1990.108
型號相關數量折扣標準
出貨日
重量
(g)
10天~ 680
10天~ 670
10天~ 670
10天~ 670

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 鋼,表面硬化,研磨 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

技術支援服務