(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

6894 夾持螺絲

6894 夾持螺絲

附黏合抗壓墊的夾持螺絲,為耐油氯丁橡膠材質,可防止易損工件受損。硬度85肖氏A,不含LABS(無矽)。回火鍍鋅鈍化螺絲,強度等級8.8。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
99390
99408
99416
99424
99432
99440
99457
99465
99473
99481
99499
99556
99580
99598
99606
型號數量折扣標準
出貨日
D D1 L1 M x L
13天~ 161223M 6x 35
13天~ 11824M 4x 32
13天~ 131028M 5x 38
14天~ 161233M 6x 45
13天~ 211632M 8x 48
13天~ 211647M 8x 63
8天~ 211662M 8x 78
8天~ 312446M12x 70
13天~ 312476M12x100
8天~ 3124106M12x130
8天~ 211642M 8x 58
8天~ 161248M 6x 60
13天~ 262046M10x 66
8天~ 262056M10x 76
8天~ 262096M10x116

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務