(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

6830 水平動作肘節夾鉗

6830 水平動作肘節夾鉗

水平動作肘節夾鉗,附開放式夾臂和水平底座。
鍍鋅並鈍化。尺寸2至5的不鏽鋼鉚釘,配合硬化襯套使用。軸承經預潤滑。
人體工學把手,耐油性佳,附大握柄面與軟組件。夾臂末端止推螺栓採用鎖緊墊圈。
完整套件,內含回火鍍鋅夾持螺絲no. 6890。本產品能以1 pcs為單位購入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
93005
93013
93021
93039
93047
93054
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS夾持螺絲 F1
(kN)
F2
(kN)
尺寸
8天~ 10[M4] M4x250,250,40
8天~ 10[M5] M5x300,81,11
8天~ 10[m6] M6x351,01,22
8天~ 10[M8] M8x451,82,53
13天~ 10-2,03,04
14天~ 10-3,05,05

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務