(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
GN 820.2水平動作肘節夾鉗根據肘節原理運作:手把和夾桿移動方向相反。
夾持動作所需空間較小。處於夾緊位置時,操作手把位於水平位置。安裝面可旋轉90°,有助於節省夾持點之外的安裝空間。
水平動作肘節夾鉗U型拉桿,有兩種型式:
MF型:附兩個法蘭墊圈,可配合用途使用夾持螺絲。
MFC型:裝有氯丁橡膠端頭的主軸組件。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
820.2-75-MF-NI |
820.2-75-MFC-NI |
820.2-130-MF-NI |
820.2-130-MFC-NI |
820.2-230-MF-NI |
820.2-230-MFC-NI |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 夾持力 (N) | 尺寸 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
11天~ | 900 | 75 | MF U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈 | ||
11天~ | 900 | 75 | MFC U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成 | ||
8天~ | 1000 | 130 | MF U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈 | ||
8天~ | 1000 | 130 | MFC U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成 | ||
11天~ | 1700 | 230 | MF U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈 | ||
8天~ | 1700 | 230 | MFC U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成 |
Loading...
安裝方法 | 側面座 | 夾持力(範圍選擇)(N) | 500~2279 | 材質 | 不鏽鋼 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策