(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

自由安裝氣壓缸 複動・雙桿 CUW Series

自由安裝氣壓缸 複動・雙桿 CUW Series

輕巧型自由安裝氣壓缸。
【特長】
・雙桿型
・可多面直接安裝的省空間氣壓缸
・附磁簧開關

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDUW6-10D
CDUW16-10D
CDUW16-30D
CDUW20-40D
CUW10-5D
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
規格 磁簧開關
19天 6100.15~0.7內建磁鐵無磁簧開關
19天 16100.1~0.7內建磁鐵無磁簧開關
19天 16300.1~0.7內建磁鐵無磁簧開關
19天 20400.08~0.7內建磁鐵無磁簧開關
19天 1050.1~0.7無磁鐵-

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 雙桿 本體形狀 滑塊形
附加功能 標準 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70
端點鎖定 閥型 種類 薄型氣壓缸
緩衝 橡膠緩衝 通口螺牙種類 M5×0.8 連接器種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767