(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

氣壓缸 止迴轉型 複動・單桿 CJ2K Series

氣壓缸 止迴轉型 複動・單桿 CJ2K Series

【特長】
・追加安裝件兩側腳架、桿側法蘭、附兩側凸台。
・氣壓缸安裝自由度提高。
・追加設定附凸台蓋端蓋。
・磁簧開關容易微調整。
・開關托架為透明化設計提升了指示燈的辨識性。
・φ6的蓋端蓋的配管孔位置追加徑方向90°。
・桿前端金具、搖擺座固定金具的型號已設定完成。
・六角形的活塞桿構造,活塞桿不迴轉的氣壓缸

(i)請注意

  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDJ2KB10-30Z-B
CDJ2KB16-30Z-B
CDJ2KB16-75Z-B
CJ2KB10-15Z
CJ2KB10-60Z
CJ2KB10-75Z
CJ2KB16-35Z
CJ2KB16-60Z
CJ2KB16-150Z
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
自動開關安裝型態 鎖定組件磁鐵
39天 1030夾環安裝內建磁鐵
39天 1630夾環安裝內建磁鐵
19天 1675夾環安裝內建磁鐵
8天 1015-無磁鐵
8天 1060-無磁鐵
39天 1075-無磁鐵
19天 1635-無磁鐵
8天 1660-無磁鐵
39天 16150-無磁鐵

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 標準
附加功能 附連接桿止迴機能 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70
端點鎖定 閥型 使用壓力(MPa) 0.06::0.7
緩衝 橡膠緩衝 磁簧開關 頭蓋孔口位置 與軸成90°
搖擺固定零件 無零件 導桿前端零件 無零件 安裝支撐形式 基本型
訂製規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767