(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鎖定氣壓缸 複動・單桿 CLA2 Series

鎖定氣壓缸 複動・單桿 CLA2 Series

複動・單桿的一般型氣壓缸。
【特長】
・適合中間停止、緊急停止・防止掉落的附鎖定氣壓缸。
・兩方向鎖定。
・耐強磁界2色顯示式無接點磁簧開關D-P3DW□ Series可安裝。
・附磁簧開關(CDLA2 Series: CDLA2)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDLA2D50-600-D-M9B
CLA2T100-650-D
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
規格 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 安裝支撐形式
19天 50600內建磁鐵M9B0.522山搖擺型
19天 100650無磁鐵---中央凸耳型

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
附加功能 附防止掉落機能 / 附制動器 / 附中間停止功能 環境・用途 標準 種類 一般型氣壓缸
緩衝 附兩側緩衝 使用壓力(MPa) 0.08~1.0 通口螺牙種類 Rc
防塵套 氣壓管材質 鋁管 訂製規格
鎖定動作方式 彈簧・空壓並用鎖定 鎖定方向 雙向 連接器種類

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767