(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC氣壓缸
【特長】
・桿前端形狀母螺牙型為標準化
・依使用用途,可選擇桿前端形狀
・磁簧開關位置容易微調整
・開關托架為透明化設計,提昇了指示燈的辨識性
・設定1山搖擺、 吊耳用搖擺座固定金具
・即使切斷空氣源,氣壓缸位置也可保持
型號 |
---|
CDBM2L32-125-HN-C73L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程 L (mm) | 緩衝 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 鎖定位置 | 安裝支撐形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 125 | 橡膠緩衝 | C73 | 3 | 2 | 頭側鎖定 | 軸向腳架型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策