(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
桿前端形狀為內螺牙型的標準化氣壓缸
【特長】
・依使用用途,可選擇桿前端形狀
・豐富的安裝支撐零件
・磁簧開關位置容易微調整
・開關托架為透明化設計,提升了指示燈的辨識性
・設定1山搖擺、吊耳用搖擺座固定零件
・平端型全長短縮
・追加設定耐水性小型磁簧開關
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CDM2B32-225AZ
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
氣壓缸運作方式 | 複動 | 連接桿運作方式 | 單桿 | 本體形狀 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
使用壓力(MPa) | 0.05::1 | 規格 | 內建磁鐵 | 通口螺牙種類 | Rc |
導桿前端零件 | 無零件 | 導桿前端形狀 | 外螺牙 | 防塵套 | 無 |
氣壓缸 標準型 複動・單桿 CM2 Series的型號CDM2B32-225AZ頁面。
記載關於型號CDM2B32-225AZ之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CDM2B25-60Z |
CDM2B32-175AZ-A93L |
CDM2B32-180Z-C73L |
CDM2B32-435AZ |
CDM2B32-450AZ |
CDM2B32-75AZ-XC8A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 氣壓缸內徑 D (φ) | 行程 L (mm) | 附加功能 | 環境・用途 | 周圍溫度 (℃) | 緩衝 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 搖擺固定零件 | 安裝支撐形式 | 訂製規格 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 25 | 60 | 標準 | 標準 | -10~70 | 橡膠緩衝 | 無 | - | - | 無 | 基本型(附兩側凸台) | 無 | 空壓型 | ||
19天 | 32 | 175 | 標準 | 標準 | -10~60 | 空氣緩衝 | A93 | 3m | 2 | 無 | 基本型(附兩側凸台) | 無 | 空壓型 | ||
19天 | 32 | 180 | 標準 | 標準 | -10~60 | 橡膠緩衝 | C73 | 3m | 2 | 無 | 基本型(附兩側凸台) | 無 | 空壓型 | ||
19天 | 32 | 435 | 標準 | 標準 | -10~70 | 空氣緩衝 | 無 | - | - | 無 | 基本型(附兩側凸台) | 無 | 空壓型 | ||
19天 | 32 | 450 | 標準 | 標準 | -10~70 | 空氣緩衝 | 無 | - | - | 無 | 基本型(附兩側凸台) | 無 | 空壓型 | ||
19天 | 32 | 75 | 標準 | 標準 | -10~70 | 空氣緩衝 | 無 | - | - | 無 | 基本型(附兩側凸台) | 可變行程氣壓缸/推出調整型(0~25mm) | 空壓型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策