(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

滑台氣壓缸 MXY Series

滑台氣壓缸 MXY Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC滑台氣壓缸
【特長】
・線性滑軌上內藏磁偶式無桿缸,長行程、高剛性、輕量、輕巧化的滑台氣壓缸。
・小的外形,大的容許扭矩。
・調整器選配。
・自由度高的配管方法。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 磁簧開關單品請參考型錄P1581~P1672。
  • 部分型號無提供CAD圖檔
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MXY6-100
MXY6-150
MXY8-100
MXY8-150
MXY8-250
MXY8-250-M9BW-X12
MXY12-150
MXY12-150B
MXY12-150B-M9BL
MXY12-200
MXY12-400
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
調整選配 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 51~1000.6~1.06~50.020.1~30.0橡膠擋塊--100323021.5
19天 101~2500.6~1.06~50.020.1~30.0橡膠擋塊--150323021.5
19天 51~1001~1.08~50.020.1~30.0橡膠擋塊--100403825
19天 101~2501~1.08~50.020.1~30.0橡膠擋塊--150403825
19天 101~2501~1.08~50.020.1~30.0橡膠擋塊--250403825
19天 101~2501~1.08~50.020.1~30.0橡膠擋塊M9BW0.52調整螺栓長規格(調整範圍:25mm)250403825
19天 101~25021.1~5.01250.1~100.030.1~40.0橡膠擋塊--150525036
19天 101~25021.1~5.01250.1~100.030.1~40.0緩衝器--150525036
19天 101~25021.1~5.01250.1~100.030.1~40.0緩衝器M9B32150525036
19天 101~25021.1~5.01250.1~100.030.1~40.0橡膠擋塊--200525036
19天 251~50021.1~5.01250.1~100.030.1~40.0橡膠擋塊--400525036

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑台型 滑座材質 不鏽鋼 環境 泛用
滑台尺寸寬度 (範圍)(mm) 25.1~50.0 導引方式 線性滑軌型 配管形式 單側集中配管
孔口螺牙種類 M螺牙 開關導軌 規格 內建磁鐵
導線連接器 使用壓力【詳細】(MPa) 0.2~0.55 滑台表面處理 鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767