(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC滑台氣壓缸
【特長】
・內建線性導軌氣壓缸。
・小型空氣滑台缸。
・高剛性、高精度。
・可安裝磁簧開關。
・高自由度的配管方式。
・行程調整器。
・提升維修時的便利性。
・工作物固定攻螺牙。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MXP16-30
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 滑台型 | 滑座材質 | 不鏽鋼 | 行程(範圍)(mm) | ~30 |
---|---|---|---|---|---|
環境 | 泛用 | 導引方式 | 線性滑軌型 | 孔口螺牙種類 | M螺牙 |
開關導軌 | 有 | 規格 | 內建磁鐵 | 導線連接器 | 無 |
使用壓力【詳細】(MPa) | 0.15~0.7 | 滑台平行度(μm) | 20 |
空氣滑台缸 MXP Series的型號MXP16-30頁面。
記載關於型號MXP16-30之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MXP10-20C |
MXP12-15 |
MXP12-15B |
MXP16-30C |
MXP6-5 |
MXP8-10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 調整選配 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 訂製品規格 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 1.2 | 1.1~5.0 | 10 | ~50.0 | 25.1~50.0 | ~20.0 | 金屬擋塊 | 無 | - | - | 無 | 20 | 39 | 27 | 20 | ||
8天 | 1.7 | 1.1~5.0 | 12 | ~50.0 | 25.1~50.0 | 20.1~30.0 | 橡膠擋塊 | 無 | - | - | 無 | 15 | 29 | 32 | 22 | ||
19天 | 1.7 | 1.1~5.0 | 12 | ~50.0 | 25.1~50.0 | 20.1~30.0 | 緩衝器 | 無 | - | - | 無 | 15 | 29 | 32 | 22 | ||
19天 | 3 | 1.1~5.0 | 16 | 50.1~100.0 | 25.1~50.0 | 30.1~40.0 | 金屬擋塊 | 無 | - | - | 無 | 30 | 56 | 46 | 32 | ||
19天 | 0.32 | ~1.0 | 6 | ~50.0 | ~25.0 | ~20.0 | 橡膠擋塊 | 無 | - | - | 無 | 5 | 37 | 18 | 17 | ||
19天 | 0.75 | ~1.0 | 8 | ~50.0 | ~25.0 | ~20.0 | 橡膠擋塊 | 無 | - | - | 無 | 10 | 21 | 22 | 18 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策