(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC滑台氣壓缸
【特長】
・採用線性導軌可對應長行程的滑台單元。
・無論任何行程的位置,都可保持相同的剛性。
・雙桿構造。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MXW12-50B-M9BW
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
MXW12-50B-M9BW |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 孔口螺牙種類 | 緩衝 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 訂製品規格 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 31~50 | 4 | 1.1~5.0 | 12 | 100.1~150.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | M螺牙 | 附2個緩衝器 | M9BW | 0.5 | 2 | 無 | 50 | 103 | 58 | 35 |
Loading...
型式 | 滑台型 | 滑座材質 | 鋁合金 | 環境 | 泛用 |
---|---|---|---|---|---|
導引方式 | 線性滑軌型 | 規格 | 內建磁鐵 | 導線連接器 | 無 |
使用壓力【詳細】(MPa) | 0.15~0.7 | 滑台表面處理 | 硬質陽極處理 |
滑台氣壓缸 MXW Series的型號MXW12-50B-M9BW頁面。
記載關於型號MXW12-50B-M9BW之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MXW12-100 |
MXW12-100B |
MXW12-150B-M9BL |
MXW12-75 |
MXW12-75-M9BL-X11 |
MXW16-100B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 孔口螺牙種類 | 緩衝 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 訂製品規格 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 51~100 | 4 | 1.1~5.0 | 12 | 100.1~150.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | M螺牙 | 標準(附優力膠阻尼器) | 無 | - | - | 無 | 100 | 103 | 58 | 35 | ||
19天 | 51~100 | 4 | 1.1~5.0 | 12 | 100.1~150.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | M螺牙 | 附2個緩衝器 | 無 | - | - | 無 | 100 | 103 | 58 | 35 | ||
19天 | 101~250 | 4 | 1.1~5.0 | 12 | 100.1~150.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | M螺牙 | 附2個緩衝器 | M9B | 3 | 2 | 無 | 150 | 103 | 58 | 35 | ||
19天 | 51~100 | 4 | 1.1~5.0 | 12 | 100.1~150.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | M螺牙 | 標準(附優力膠阻尼器) | 無 | - | - | 無 | 75 | 103 | 58 | 35 | ||
19天 | 51~100 | 4 | 1.1~5.0 | 12 | 100.1~150.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | M螺牙 | 標準(附優力膠阻尼器) | M9B | 3 | 2 | 調整螺栓長規格(調整範圍:15mm) | 75 | 103 | 58 | 35 | ||
19天 | 51~100 | 7 | 5.1~10.0 | 16 | 100.1~150.0 | 50.1~75.0 | 40.1~50.0 | M螺牙 | 附2個緩衝器 | 無 | - | - | 無 | 100 | 125 | 74 | 43 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策