(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC滑台氣壓缸
【特長】
・導軌跟滑台一體化
・採用循環式直線導軌,故剛性高、精度高。
・精密組裝用氣動滑台。
・將對稱安裝型標準化。
・本體側面溝槽可設置磁簧開關。
・豐富的選配種類。
・耐負載性提高。
・端板部強度提高。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MXQ25L-75B-M9BW
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
MXQ25L-75B-M9BW |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 種類 | 孔口螺牙種類 | 調整選配 | 機能選配 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 訂製品規格 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 | 滑台平行度 (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 51~100 | 9 | 5.1~10.0 | 25 | 150.1~200.0 | 50.1~75.0 | 50.1~75.0 | 對稱型 | Rc | 兩端減震器 | 標準 | M9BW | 0.5 | 2 | 無 | 75 | 166 | 74 | 55 | 70 |
Loading...
型式 | L型滑台型 | 滑座材質 | 不鏽鋼 | 環境 | 泛用 |
---|---|---|---|---|---|
導引方式 | 線性滑軌型 | 規格 | 內建磁鐵 | 導線連接器 | 無 |
使用壓力【詳細】(MPa) | 0.15~0.7 | 滑台表面處理 | 鍍無電解鎳 |
滑台氣壓缸 MXQ Series的型號MXQ25L-75B-M9BW頁面。
記載關於型號MXQ25L-75B-M9BW之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MXQ12-20 |
MXQ12-20AS |
MXQ12-30 |
MXQ6-10 |
MXQ6-20 |
MXQ6-30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 種類 | 孔口螺牙種類 | 調整選配 | 機能選配 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 訂製品規格 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 | 滑台平行度 (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | ~30 | 2 | 1.1~5.0 | 12 | 50.1~100.0 | 25.1~50.0 | 20.1~30.0 | 標準型 | M螺牙 | 無調整器 | 標準 | 無 | - | - | 無 | 20 | 67 | 39 | 30 | 30 | ||
19天 | ~30 | 2 | 1.1~5.0 | 12 | 50.1~100.0 | 25.1~50.0 | 20.1~30.0 | 標準型 | M螺牙 | 前進端橡膠擋塊 | 標準 | 無 | - | - | 無 | 20 | 67 | 39 | 30 | 30 | ||
8天 | ~30 | 2 | 1.1~5.0 | 12 | 50.1~100.0 | 25.1~50.0 | 20.1~30.0 | 標準型 | M螺牙 | 無調整器 | 標準 | 無 | - | - | 無 | 30 | 77 | 39 | 30 | 35 | ||
19天 | ~30 | 0.6 | ~1.0 | 6 | ~50.0 | 25.1~50.0 | ~20.0 | 標準型 | M螺牙 | 無調整器 | 標準 | 無 | - | - | 無 | 10 | 42 | 27 | 20 | 25 | ||
8天 | ~30 | 0.6 | ~1.0 | 6 | 50.1~100.0 | 25.1~50.0 | ~20.0 | 標準型 | M螺牙 | 無調整器 | 標準 | 無 | - | - | 無 | 20 | 52 | 27 | 20 | 30 | ||
8天 | ~30 | 0.6 | ~1.0 | 6 | 50.1~100.0 | 25.1~50.0 | ~20.0 | 標準型 | M螺牙 | 無調整器 | 標準 | 無 | - | - | 無 | 30 | 62 | 27 | 20 | 35 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策